FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3082

Frekventni regulatori
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveNapredna verzija
4.0 KW / 5.5 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje+Sig. stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.35 kg
Neto težina 4.76 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427427051

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga P4K0 4.0 KW / 5.5 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop U Čoper za kočenje+Sig. stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Tipski kod, deo 1 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 4
Snaga 110% (NO) [KW] 4
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0
kVA 6.93
Gubici snage NO [W] 124
Gubici snage NO [W] 124
Gubici snage HO [W] 124
Gubici snage HO [W] 124
Kontinualna struja (NO) [A] 10
Intermitentna struja (NO) [A] 11
Kontinualna struja (NO) [A] 8.2
Intermitentna struja (NO) [A] 9.02
Kontinualna struja (HO) [A] 10
Intermitentna struja (HO) [A] 15
Kontinualna struja (HO) [A] 8.2
Intermitentna struja (HO) [A] 12.3
Izračunata bruto težina [kg] 5.2
Izračunata neto težina [kg] 4.9
Postrojenje iz redosleda E102
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality