131Z0482
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302 je potpuni frekventni pretvarač dizajniran za decentralizovanu montažu. Može se montirati direktno na mašinu/zid, blizu motora ili direktno na motor. Decentralizovani dizajn smanjuje potrebu za centralnim upravljačkim panelima i eliminiše potrebu za gabaritnim kontrolnim ormarima za motor. Značajno je smanjena i potreba za dugačkim kablovima motora sa omotačem.