136X2824
VACON0100-3L-0016-5-X
VACON® 100X
16 AMP, (-5) 380 – 500 Vac
(+DBIN) Brake Chopper, (+LS50) 50 Hz
C2 Commercial&Industry Environ
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), No Keypad
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VACON® 100 X
Ostvarite maksimalne performanse u ekstremnim okruženjima. Ovaj frekventni pretvarač može da se izbori sa vodom visokog pritiska, visokim nivoom vibracija, toplotom i prljavštinom. Propusna Gore®
membrana, spoljno IP66 kućište tipa 4X i opseg radne temperature od
-40 °C do +60 °C pružaju vam potpunu slobodu neograničenog broja
spoljnih instalacija.
Kako je opseg snage proširen do 37 kW, ovaj frekventni pretvarač nudi prednosti decentralizovanih rešenja za veliki broj primena.