VA100X-3L-0003-4-X+BM1X-000000811
VA100X-3L-0003-4-X+BM1X-000000811

135N7684

VACON0100-3L-0003-4-X+HMGR+SEE3

VACON0100-3L-0003-4-X+HMGR+SEE3
VACON® 100X
3,4 AMP, (-4) 380 – 480 Vac
(+DBIN) Brake Chopper, (+LS50) 50 Hz
C2 Commercial&Industry Environ
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graphical Keypad
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0003-4-X+HMGR+SEE3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.8 kg
Neto težina 8.8 kg
Volume 0.311 hl
EAN 5710108868253

Vacon 100 X

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 VACON 100
Tip ulaza -3L -3L
Struja -0003 3
OPIS STRUJE 3,4 AMP
Mrežni napon -4 (-4) 380 – 480 Vac
Segment -X Vacon 100X
Regionalni -R00 International
Prilagođeno +BM1X Vacon0100 product
Priključna kutija +TBOX (+TBOX) Basic Terminal Box
Kočnica +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvencija +LS50 (+LS50) 50 Hz
Mera displeja +LSSI Metric Units of Measure
Nivo dokumentacije +DQCK (+DQCK) Quick Guide
Jezički paket firmvera +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR lang
Sistemski firmver +F0072 (+F0072) GP System Software
Nivoi EMC +EMC2 C2 Commercial&Industry Environ
Odobrenja za apl. za brodove +E000 (+E000) No Marine Approval
Aplikacija +A0000 (+A0000)No Special Application
Interni FB izbor +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Tastatura +HMGR Graphical Keypad
Baterija časovnika real. vre. +SRNO No Battery for real time clock
Opciona ploča D otvor +SD00 Bez opcije
Opciona ploča E otvor +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Dodatna oprema A +Q000 (+Q000) No add. Equipment A
Dodatna oprema B +Q000 (+Q000) No add. Equipment B
Dodatna oprema C +Q000 No add. Equipment C
Paket za isporuku +GSCB Standard Packaging Material
UL odobrenje +GAUL (+GAUL) UL Approval
CE odobrenje +GACE (+GACE) CE Approval
C-tick odobrenje +GACT (+GACT) C-Tick Approval
KC odobrenje +GAKC (+GAKC) KC Approval
Veličina kućišta MM4 MM 04
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0003-4-X
Modelcode04 +HMGR
Modelcode05 +SEE3
Tipski kod VA100X-3L-0003-4-X+BM1X
Tipski kod 2 -000000811
Sračunata neto težina [kg] 8.8
Calculated Gross Weight 9.55
Dimensions WxHxD [mm] 191X316X197
Prodavac ERR01 Nije moguće utvrditi prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Cannot Determine Vendor
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 9.8
Material Net Weight 8.8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality