Transmiteri pritiska

Shows 633 product(s)

060G1105

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-3831-A1AB04-0

060G1111

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-3431-A1AB04-0

060G1112

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-3231-A1AB04-0

060G1113

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-1011-A1AB04-0

060G1121

Transmiter pritiska, MBS 3000, -1 bar - 15 bar, -14.5 psi - 217.5 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-8911-A1AB04-0

060G1122

Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-1411-A1AB04-0

Prikaži: