SGP 10s N, Vidno staklo, LEM, ODF, 10 mm, LEM, ODF, 10.00 mm

014L0192

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 10, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 10.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.11 Kilogram
Neto težina 0.095 Kilogram
Zapremina 0.143 Liter
EAN 5702428818728

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
EN13463-3 procena izvora palj. Da
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Identični proizvod 014L0190
Indikator vlage Indikator N
Količina po formatu pakovanja 25 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv datoteke odobrenja REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenja REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvoda Vidno staklo
Opseg temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
SCIP dosije br. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip SGP 10s N
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UL evaluated Yes
Veličina izlaza[mm] 10 mm
Veličina ulaza[mm] 10 mm
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C R1234ze(E): 28 ppm
R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R32: 116 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C R1234ze(E): 26 ppm
R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C R1234ze(E): 132 ppm
R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R454B: 161 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C R1234ze(E): 165 ppm
R1270: 115 ppm
R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R32: 459 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R454B: 250 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality