Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027H1040 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Motorni ventil, ICM 20-A, Čelik
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Motorni ventil, ICM 20-A, Čelik
027H1040
Veličina izlazne konekcije[mm]: 20, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20, Tip ulazne konekcije: Nasadni var, Tip izlazne konekcije: Nasadni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.6
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|