SGI 6s, Vidno staklo, LEM, ODF, 6.00 mm, LEM, ODF, 6.00 mm
014-0040
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza [mm]: 6.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 6.00
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza [mm]: 6.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 6.00
Bruto težina | 0.117 Kg |
Neto težina | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Bruto težina | 0.117 Kg |
Neto težina | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator vlage | Indikator I |
Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
Maks. radni pritisak [bar] | 35 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | NO |
Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Vidno staklo |
Rashladna sredstva | R22 |
SCIP dosije br. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | SGI 6s |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator vlage | Indikator I |
Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
Maks. radni pritisak [bar] | 35 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | NO |
Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Vidno staklo |
Rashladna sredstva | R22 |
SCIP dosije br. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | SGI 6s |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppm |