Regulacioni ventil za nivo tečnosti, PMFH 80-6

027F3069

Ovaj proizvod više nije dostupan.

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.158 Kg
Neto težina 6.734 Kg
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422171171

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Farba u boji Cr3 / TLP
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Liquid level regulating valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi Blokirajući čep
Vijci prirubnice
Zaptivači prirubnice
Konektor pilota
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Naziv datoteke odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Product Name Description Regulacioni ventil za nivo tečnosti
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
SCIP dosije br. b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip PMFH 80-6
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina ulazne konekcije [mm] 25 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality