Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 8M
034G8303
Napon napajanja [V] DC: 12, Električni konektor: JST XHP-6, Dužina kabla [m]: 2.00
Napon napajanja [V] DC: 12, Električni konektor: JST XHP-6, Dužina kabla [m]: 2.00
Bruto težina | 0.189 Kg |
Neto težina | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595241 |
Bruto težina | 0.189 Kg |
Neto težina | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595241 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
Dužina kabla [in] | 78.7 in |
Dužina kabla [m] | 2 m |
Električni konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije | B |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Korišćeno za proizvod | ETS 8M |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja [V] DC | 12 V |
Naziv programa delova | ETS 8M |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje | cURus |
Opseg jačine struje [A] | 0.26 A |
Otpor namotaja [om] | 46 |
Potrošnja [W] | 4.1 W |
Product Name Description | Špulna elektronskog ekspanzionog ventila |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tip | ETS 8M |
Tip motora | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
Dužina kabla [in] | 78.7 in |
Dužina kabla [m] | 2 m |
Električni konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije | B |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Korišćeno za proizvod | ETS 8M |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja [V] DC | 12 V |
Naziv programa delova | ETS 8M |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje | cURus |
Opseg jačine struje [A] | 0.26 A |
Otpor namotaja [om] | 46 |
Potrošnja [W] | 4.1 W |
Product Name Description | Špulna elektronskog ekspanzionog ventila |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tip | ETS 8M |
Tip motora | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |