Optyma™ Plus, OP-MPBM014DPP00G
114X4122
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 65 Kg |
Neto težina | 49 Kg |
Volume | 407.88 Liter |
EAN | 5702428564816 |
Bruto težina | 65 Kg |
Neto težina | 49 Kg |
Volume | 407.88 Liter |
EAN | 5702428564816 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT14RA |
Description | OP-MPBM014DPP00G |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Dužina [mm] | 356 mm |
Električni kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 0.39 L |
Iskorišćenost segmenta | Srednji povratni pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 25 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
MCC | 6.2 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPBM014DPP00G |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 51 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 31 dBA |
Odobrenje risivera | CE |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Prečnik ventilatora [mm] | 365 mm |
Primene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
RLA | 4.4 A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 60 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tehnologija | Klipni |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip kondenzatora | A7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | H1 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 652 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 365 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 3/8 in |
Verzija | P00 |
Zapremina risivera [l] | 1.3 L |
Širina [mm] | 906 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT14RA |
Description | OP-MPBM014DPP00G |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Dužina [mm] | 356 mm |
Električni kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 0.39 L |
Iskorišćenost segmenta | Srednji povratni pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 25 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
MCC | 6.2 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPBM014DPP00G |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 51 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 31 dBA |
Odobrenje risivera | CE |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Prečnik ventilatora [mm] | 365 mm |
Primene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
RLA | 4.4 A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 60 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tehnologija | Klipni |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip kondenzatora | A7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | H1 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 652 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 365 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 3/8 in |
Verzija | P00 |
Zapremina risivera [l] | 1.3 L |
Širina [mm] | 906 mm |