Filter sušač, kućište, DCR
Filter sušač, kućište, DCR

023U7063

Materijal priključka: Čelik, Veličina konektora - lemljenje [mm]: 42.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.44 kg
Neto težina 6.43 kg
EAN 5702428126755

 

Brend ELIMINATOR
Broj uložaka 2
Dodaci za proizvod Dodaci za DCR
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Filter sušač
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Isporučeni delovi 1 poklopac
4 zaptivača od filca
8 vijaka
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2004)[IMP] Delta p=1 psi
TLIQ= 86°F
TVAP=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Kapacitet tečne linije [Kw] R1234ze: 317.8
R134a: 358.0
R404A: 251.8
R407C: 366.9
R410A: 372.5
R452A: 255.0
R507: 244.2
Kapacitet tečne linije [TR] R1234ze: 90.4
R134a: 101.8
R404A: 71.6
R407C: 104.3
R410A: 105.9
R452A: 72.5
R507: 69.4
Kategorija I
Ključ specifikacije DCR 09613
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kompatibilnost ulja i rashladnog sredstva Primene bez ulja
R134a
R513A
R515A
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za DCR
Naziv datoteke UL odobrenja SA6398
Naziv porodice proizvoda DCR-DA
DCR-DC
DCR-DM
Naziv programa delova DCR
Naziv proizvoda Filter sušač, kućište
Neto zapremina [foz US] 85.05 oz
Neto zapremina [l] 2.515 L
Nosač NO
Odobrenje CE
CSA
UL
UKCA
Opcije za konekcije Sučeoni var/lem, ODF
Opis proizvoda Filter sušač rashladnog sredstva
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa DCR 09613
Poklopac Utikač
Proračunski pritisak Normalni pritisak
Rashladna sredstva R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R1234ze(E)
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
R515A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Standard priključka ANSI/ASME B36.10M
Tip DCR
Tip priključka Sučeoni var/lem, ODF
Veličina konekcije - zavarivanje [in] 1 1/2 in
Veličina konektora - lemljenje [mm] 42 mm
Zamena komp1 (Danfoss šifra) 023Z9063
Zamena komp2 (Danfoss šifra) 023Z2871
Zapremina oplate [foz US] 114.48 oz
Zapremina oplate [l] 3.38 L
Šifra za veličinu uloška 96 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality