Hermetički filter sušač, DML, Čelik obložen bakrom

023Z4560

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.282 Kg
Neto težina 0.256 Kg
Volume 0.582 Liter
EAN 5702428156998

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivno alum./molek. sito [%] 0% / 100%
Brend ELIMINATOR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Kapacitet kiselosti [g] 0.33 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.012 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R134a: 155
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R134a: 141
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Čelik obložen bakrom
Materijal tela Čelik
Molecular sieve [%] 100 %
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja SA6398
Neto zapremina [foz US] 2.88 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 0.085 L
Nosač NO
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filter sušač tečne linije
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa DML 052.5S
Površina čvrstog jezgra [cm2] 82 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 12.72 in²
Product Name Description Hermetički filter sušač
Protočni kapacitet u KW R134a: 11.1
Protočni kapacitet u TR R134a: 3.2
Rashladna sredstva R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Tip DML
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak Čvrsto jezgro
Veličina izlazne konekcije 1 [in] 5/16 in
Veličina ulazne konekcije 1 [in] 5/16 in
Zapremina oplate [foz US] 4.12 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 0.12 L
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 37 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 2.25 in³
Šifra za veličinu uloška 05 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality