Da bi se očuvala bezbednost naloga, pokrenuta je procedura odjavljivanja.Sesija ističe za
Odjavljeni ste jer niste bili aktivni poslednjih 120 min.
Ako nastavite, bićete prijavljeni i prosleđeni na podrazumevanu Danfoss prodavnicu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 14 product(s)
Alupex fiting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
PEX priključci za cevi 16 x 2 mm
Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm
PE-RT cev 16 x 2 mm, 500 m
Spojnice sa navojem 3/4" x 16 x 2 mm
Prikaži: