Ugradni, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 595.00 mm
Ugradni, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 595.00 mm

088X0901

FH-FCB, uzidni ormarić

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.7 kg
Neto težina 8.6 kg
EAN 5702425130052

 

Grupa proizvoda FH ormari
Materijal Pocinkovani čelilk
Opis FH-FCB, uzidni ormarić
Opseg dubine [mm] [Max] 170 mm
Opseg dubine [mm] [Min] 110 mm
Podesiv opseg visine [mm] [Max] 750 mm
Podesiv opseg visine [mm] [Min] 650 mm
Tip Ugradni
Visina [mm] 750 mm
Širina [mm] 595 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services