AHQM, PN 16, DN 80, Protok [m³/h]: 5.60 - 28.00, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003L3605
AHQM PN16 80/63/0,3 raz/pov prirubnice
AHQM PN16 80/63/0,3 raz/pov prirubnice
Bruto težina | 42.68 Kg |
Neto težina | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Bruto težina | 42.68 Kg |
Neto težina | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 raz/pov prirubnice |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.3 bar |
Dimenzija ventila | DN 80 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 15 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 63 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Materijal CV zaptivanja | Metal |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4305 |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4305 |
Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 4 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 80 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 28 m³/h |
Protok [m³/h] | 28 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AHQM |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 raz/pov prirubnice |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.3 bar |
Dimenzija ventila | DN 80 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 15 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 63 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Materijal CV zaptivanja | Metal |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4305 |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4305 |
Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 4 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 80 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 28 m³/h |
Protok [m³/h] | 28 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AHQM |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |