Leptir ventili, SBFV-FF-WG, Ručni reduktor, Prirubnica
Leptir ventili, SBFV-FF-WG, Ručni reduktor, Prirubnica

065H7646

SBFV-FF WG PN25/dp16 DN500

Detalji o proizvodu

Bruto težina 423 kg
Neto težina 423 kg
EAN 5702428936033

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Leptir ventili
Kvs vrednosti [m³/h] 11000 m³/h
Materijal diska ventila Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH
Materijal prirubnica Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH
Materijal tela Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH
Materijal tela ventila Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik X17CrNi16-2
Materijal za plombiranje konusa/sedišta Nerđajući čelik + PTFE
Materijal za plombiranje vretena PTFE/grafit/nerđajući čelik/EPDM HT/viton
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Odobrenje po standardu EN 10204 3.1
N 12266 P10-P11-P12 & F20
Opis SBFV-FF WG PN25/dp16 DN500
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0 bar
Orijentacija montaže Sve
pH medijuma [Max] 9
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 500 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 4280 Nm
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max] 240 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 110 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip SBFV-FF-WG
Tipovi priključka Prirubnica
Ugao rotacije [°] 90 °
Visina do vrha prenosa [mm] 581 mm
Vrsta prirubnice reduktora F25
Vrsta rada Ručni reduktor

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services