Leptir ventili, SBFV-FF-GF, Pogonska prirubnica, Prirubnica
065H7689
Ovaj proizvod više nije dostupan.
SBFV-FF GF PN25/dp16 DN400
SBFV-FF GF PN25/dp16 DN400
Bruto težina | 250 Kg |
Neto težina | 250 Kg |
Volume | 127.27 Liter |
EAN | 5702428936439 |
Bruto težina | 250 Kg |
Neto težina | 250 Kg |
Volume | 127.27 Liter |
EAN | 5702428936439 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
Description | SBFV-FF GF PN25/dp16 DN400 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrednosti [m³/h] | 6700 m³/h |
Materijal diska ventila | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal prirubnica | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal tela | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal tela ventila | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik X17CrNi16-2 |
Materijal za plombiranje konusa/sedišta | Nerđajući čelik + PTFE |
Materijal za plombiranje vretena | PTFE/grafit/nerđajući čelik/EPDM HT/viton |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Odobrenje po standardu |
EN 10204 3.1 N 12266 P10-P11-P12 & F20 |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0 bar |
Orijentacija montaže | Sve |
pH medijuma [Max] | 9 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Prečnik [mm] | 400 mm |
Radni obrtni momenat [Nm] | 2450 N-m |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura medija [°C] [Max] | 240 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 240 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | SBFV-FF-GF |
Tipovi priključka | Prirubnica |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
Visina do vrha vretena [mm] | 500 mm |
Vrsta prirubnice reduktora | F16 |
Vrsta rada | Pogonska prirubnica |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
Description | SBFV-FF GF PN25/dp16 DN400 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrednosti [m³/h] | 6700 m³/h |
Materijal diska ventila | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal prirubnica | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal tela | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal tela ventila | Ugljenični čelik EN 10028-2 P265 GH |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik X17CrNi16-2 |
Materijal za plombiranje konusa/sedišta | Nerđajući čelik + PTFE |
Materijal za plombiranje vretena | PTFE/grafit/nerđajući čelik/EPDM HT/viton |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Odobrenje po standardu |
EN 10204 3.1 N 12266 P10-P11-P12 & F20 |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0 bar |
Orijentacija montaže | Sve |
pH medijuma [Max] | 9 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Prečnik [mm] | 400 mm |
Radni obrtni momenat [Nm] | 2450 N-m |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura medija [°C] [Max] | 240 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 240 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | SBFV-FF-GF |
Tipovi priključka | Prirubnica |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
Visina do vrha vretena [mm] | 500 mm |
Vrsta prirubnice reduktora | F16 |
Vrsta rada | Pogonska prirubnica |