Agenți frigorifici |
R134a R404A R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată |
8 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cod de configurație |
Unic |
Conexiuni alimentare electrică |
Şurub 4,8 mm |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Albastru |
Cuplu de montare [Nm] |
21 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] |
48 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] |
15 Nm |
Cuplu putere [Nm] |
3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] |
50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] |
2 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] |
24 A |
Denumire produs |
Scroll compressor SZ |
Denumire produs dosar SCIP |
SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Description |
SZ120-4 |
Diametru [mm] |
254 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] |
1 3/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] |
7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
1 3/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
7/8 in |
Economizor |
nu |
Egalizare ulei |
SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat |
Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SZ |
Fază |
3 |
Fiting standard |
ODF |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Frecvență [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
NU EXISTĂ |
Gauge port LP |
Schrader |
Grad de protecție IP |
IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] |
638 kg |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] |
33 bar |
HP testare [bar] [Max] |
32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucțiuni expediate |
Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] |
25 bar |
LP testare [bar] [Max] |
25 bar |
LRA |
130 A |
Lungime cu ambalaj [mm] |
1140 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] |
950 mm |
Material conexiune absorbție |
- |
Max pressure (PS) - high side |
34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MCC |
29 A |
Model number |
SZ120S4VC |
Montare sticlă |
Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP |
2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
Număr de porniri per oră [Max] |
12 |
Număr schemă |
8552037b |
Oil type |
POE |
Protecție motor |
Protector suprasarcină intern |
Referință ulei |
160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] |
1.05 Ohm |
RLA |
20.7 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand |
Compresor cu spirală |
Tehnologie |
Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] |
24 bar |
Tip |
SZ120 |
Tip de racord |
Brazat |
TS max. lateral inferior |
54 °C |
TS max. lateral superior |
150 °C |
TS min. lateral inferior |
-35 °C |
TS min. lateral superior |
-35 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Ulei expediat |
Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] |
342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] |
414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] |
380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] |
440 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] |
506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] |
400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volum lateral inferior |
13.6 L |
Volum lateral superior |
1.1 L |
Volum măturat [cm3] |
166.6 cm³ |
Vâscozitate [cP] |
32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
10 kg |
Încărcătură de ulei [L] |
3.25 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
178 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
515 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] |
757 mm |
Înălțime totală [mm] |
558 mm |