Agenți frigorifici |
R134a R404A R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată |
1 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cod de configurație |
Unic |
Conexiuni alimentare electrică |
Şurub 4,8 mm |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Albastru |
Cuplu capac cutie electrică [Nm] |
2 Nm |
Cuplu de montare [Nm] |
21 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] |
48 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] |
15 Nm |
Cuplu putere [Nm] |
3 Nm |
Cuplu scurgere ulei [Nm] |
35 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] |
50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] |
2 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] |
22 A |
Denumire produs |
Scroll compressor SZ |
Denumire produs dosar SCIP |
SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Description |
SZ115-4 |
Diametru [mm] |
253 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] |
1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] |
3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
1 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
1 1/4 in |
Economizor |
nu |
Egalizare ulei |
SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat |
Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SZ |
Fază |
3 |
Fiting standard |
Rotolock |
Fitinguri expediate |
Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Frecvență [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
NU EXISTĂ |
Gauge port LP |
Schrader |
Grad de protecție IP |
IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] |
82 kg |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] |
33 bar |
HP testare [bar] [Max] |
32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucțiuni expediate |
Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] |
25 bar |
LP testare [bar] [Max] |
25 bar |
LRA |
120 A |
Lungime cu ambalaj [mm] |
470 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] |
370 mm |
Manșon fiting |
ODF |
Material conexiune absorbție |
- |
Max pressure (PS) - high side |
34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MMT |
25 A |
Model number |
SZ115S4RC |
Montare sticlă |
Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP |
58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
Număr de porniri per oră [Max] |
12 |
Număr schemă |
8551121b |
Observație fiting |
(expediat numai cu versiunea rotolock) |
Oil type |
POE |
Protecție motor |
Termostat intern, ext. protector suprasarcină necesar |
Referință ulei |
160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] |
1.16 Ohm |
Scurgere ulei |
1/4'' manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand |
Post-vânzare |
Tehnologie |
Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] |
24 bar |
Tip |
SZ115 |
Tip de racord |
Rotolock |
TS max. lateral inferior |
14 °C |
TS max. lateral superior |
150 °C |
TS min. lateral inferior |
-35 °C |
TS min. lateral superior |
-35 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Ulei expediat |
Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] |
342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] |
414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] |
380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] |
440 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] |
506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] |
400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volum lateral inferior |
14 L |
Volum lateral superior |
2 L |
Volum măturat [cm3] |
155 cm³ |
Vâscozitate [cP] |
32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
11 kg |
Încărcătură de ulei [L] |
3.8 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
180 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
536 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] |
671 mm |
Înălțime totală [mm] |
579 mm |