Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon, Modul aplicație, 5.0 V, Numărul de canale: 0, Atașabil

088U1101

Fără fir

Detalii produs

Greutate brută 0.308 Kg
Greutate netă 0.094 Kg
Volume 2.519 Liter
EAN 5702425147104

 

Buton restabilire temperatură Da
China RoHS compliance Out of scope
COD UNSPSC 40101830
Control aplicatie activat Da
Description Danfoss Icon App Module
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frecvență transmisie [MHz] 2400 MHz
Grad de protecție IP IP 20
Grupă de produse Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalare Atașabil
Interfețe Fără fir
Numărul de canale 0
Pe perete Da
Programare Da
Sistem de învățare adaptivă Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tensiune de alimentare [V] 5 V
Tip Danfoss Icon
Tip control încălzire Modul aplicație
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality