Supapă de apă acţionată termic, AVTA 15, G, 1/2
003N2114
Materialul carcasei: Alamă, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea temp. senzorului, Tip încărcare: Absorbţie
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Materialul carcasei: Alamă, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea temp. senzorului, Tip încărcare: Absorbţie
Greutate brută | 1.666 Kg |
Greutate netă | 1.236 Kg |
Volume | 3.979 Liter |
EAN | 5702423048380 |
Greutate brută | 1.666 Kg |
Greutate netă | 1.236 Kg |
Volume | 3.979 Liter |
EAN | 5702423048380 |
Accesorii produs |
Accesorii generice Accesorii supape pentru apă |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Armare | da |
Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensiune glandă tub capilar [in] | 1/2 |
Dimensiune orificiu [mm] | 15 mm |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/5 in |
Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
Glandă tub capilar int./ext. | Intern |
Glandă tub capilar standard | ISO 228-1 |
Grupă de produse | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 176 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 50 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | 10 °C |
Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
Materialul carcasei | Alamă |
Mediu | Mediu neutru |
Nr. dosar SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 16 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 25 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 362.6 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 145 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 0 psi |
Presiune max. pe senzor [bar] | 25 bar |
Presiune max. pe senzor [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Supapă de apă acţionată termic |
Racord interior/exterior | Intern |
Se deschide configurația | Se deschide la creşterea temp. senzorului |
Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură senzor max. [°C] | 130 °C |
Temperatură senzor max. [°F] | 266 °F |
Tip | AVTA 15 |
Tip de racord | G |
Tip glandă tub capilar | G |
Tip încărcare | Absorbţie |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
Accesorii produs |
Accesorii generice Accesorii supape pentru apă |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Armare | da |
Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensiune glandă tub capilar [in] | 1/2 |
Dimensiune orificiu [mm] | 15 mm |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/5 in |
Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
Glandă tub capilar int./ext. | Intern |
Glandă tub capilar standard | ISO 228-1 |
Grupă de produse | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 176 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 50 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | 10 °C |
Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
Materialul carcasei | Alamă |
Mediu | Mediu neutru |
Nr. dosar SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 16 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 25 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 362.6 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 145 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 0 psi |
Presiune max. pe senzor [bar] | 25 bar |
Presiune max. pe senzor [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Supapă de apă acţionată termic |
Racord interior/exterior | Intern |
Se deschide configurația | Se deschide la creşterea temp. senzorului |
Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură senzor max. [°C] | 130 °C |
Temperatură senzor max. [°F] | 266 °F |
Tip | AVTA 15 |
Tip de racord | G |
Tip glandă tub capilar | G |
Tip încărcare | Absorbţie |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |