Accesorii, Locaş senzor
003N0196
SENSOR PIPE R 1/2IN, STAINLESS
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
SENSOR PIPE R 1/2IN, STAINLESS
Greutate brută | 0.09 kg |
Greutate netă | 0.09 kg |
EAN | 5702423019137 |
Greutate brută | 0.09 kg |
Greutate netă | 0.09 kg |
EAN | 5702423019137 |
Cantitate pe format de ambalaj | 60 pc |
Denumire produs | Locaş senzor |
Denumire tip | Locaş senzor |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] |
9.5 x 150 mm 9.5 x 180 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii vane pentru apă |
Lungime buzunar senzor min. [in] | 7 5/32 in |
Lungime buzunar senzor min. [mm] | 182 mm |
Racord interior/exterior | Extern |
Spec. material | Oţel inoxidabil |
Standard de conexiune | ISO 7-1 |
Tip | Accesorii |
Tip de racord | R |
Utilizat pentru produs |
AVTA AVTB |
Cantitate pe format de ambalaj | 60 pc |
Denumire produs | Locaş senzor |
Denumire tip | Locaş senzor |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] |
9.5 x 150 mm 9.5 x 180 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii vane pentru apă |
Lungime buzunar senzor min. [in] | 7 5/32 in |
Lungime buzunar senzor min. [mm] | 182 mm |
Racord interior/exterior | Extern |
Spec. material | Oţel inoxidabil |
Standard de conexiune | ISO 7-1 |
Tip | Accesorii |
Tip de racord | R |
Utilizat pentru produs |
AVTA AVTB |