Accesorii, Locaş senzor
Accesorii, Locaş senzor

003N0053

Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel, Used for product: AVTA; AVTB

Detalii produs

Greutate brută 0.19 kg
Greutate netă 0.18 kg
EAN 5702423198887

 

Cantitate pe format de ambalaj 60 pc
Denumire produs Locaş senzor
Denumire tip Locaş senzor
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Dimensiuni racord [in] 3/4 - 14
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Accesorii vane pentru apă
Lungime buzunar senzor min. [in] 8 11/16 in
Lungime buzunar senzor min. [mm] 220 mm
Racord interior/exterior Extern
Spec. material Oţel inoxidabil
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20.1
Tip Accesorii
Tip de racord NPT
Utilizat pentru produs AVTA
AVTB

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality