Accesorii, Locaş senzor
003N0051
Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT, Used for product: AVTA; AVTB
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT, Used for product: AVTA; AVTB
Greutate brută | 0.21 kg |
Greutate netă | 0.2 kg |
EAN | 5702423008070 |
Greutate brută | 0.21 kg |
Greutate netă | 0.2 kg |
EAN | 5702423008070 |
Cantitate pe format de ambalaj | 72 pc |
Denumire produs | Locaş senzor |
Denumire tip | Locaş senzor |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3/4 - 14 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii vane pentru apă |
Lungime buzunar senzor min. [in] | 8 11/16 in |
Lungime buzunar senzor min. [mm] | 220 mm |
Racord interior/exterior | Extern |
Spec. material | Alamă |
Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tip | Accesorii |
Tip de racord | NPT |
Utilizat pentru produs |
AVTA AVTB |
Cantitate pe format de ambalaj | 72 pc |
Denumire produs | Locaş senzor |
Denumire tip | Locaş senzor |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3/4 - 14 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii vane pentru apă |
Lungime buzunar senzor min. [in] | 8 11/16 in |
Lungime buzunar senzor min. [mm] | 220 mm |
Racord interior/exterior | Extern |
Spec. material | Alamă |
Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tip | Accesorii |
Tip de racord | NPT |
Utilizat pentru produs |
AVTA AVTB |