Accesorii, Glandă tub capilar
Accesorii, Glandă tub capilar

003N0056

Accessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT, Used for product: AVTA; AVTB

Detalii produs

Greutate brută 0.11 kg
Greutate netă 0.07 kg
EAN 5702423011582

 

Cantitate pe format de ambalaj 120 pc
Denumire produs Glandă tub capilar
Denumire tip Glandă tub capilar
Dimensiune glandă tub capilar [in] 3/4
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Glandă tub capilar int./ext. Extern
Glandă tub capilar standard ANSI/ASME B1.20.1
Grupă de produse Accesorii vane pentru apă
Tip Accesorii
Tip glandă tub capilar NPT
Utilizat pentru produs AVTA
AVTB

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality