Supapă cu solenoid, EV220B, Flanşă, NBR
Supapă cu solenoid, EV220B, Flanşă, NBR

016D3332

Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2

Detalii produs

Greutate brută 36.22 kg
Greutate netă 34.41 kg
EAN 5702422130758

 

Accesorii produs Flanşe
Accesorii supapă cu solenoid
Actuator B
Cantitate pe format de ambalaj 1 pc
Cod specificație EV220B 100CI FL10 N NC000
Comentarii toleranță mediu Mediu neutru
Denumire produs Supapă cu solenoid
Denumire tip EV220B 100
Deschidere/închidere orificiu de egalizare Orificiu de egalizare opţional
Dimensiune actuator 13.5 mm
Dimensiune actuator [in] 0.53 in
Dimensiune orificiu [mm] 100 mm
Dimensiuni racord [in] 4 in
Direcție debit Flux unic
Formatul ambalajului Pachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in] 4 in
Funcție NC
Funcționarea Operat prin servo (piston)
Grup de fluide II
Grupă de produse Electroventile
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -13 °F
Material etanșare NBR
Material racord Fontă
Materialul carcasei Fontă
Nume program piese EV220B 65 - 100
Număr de căi 2/2
Presiune maximă de lucru [bar] 10 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 145 psig
Presiune de testare max. [bar] 15 bar
Presiune de testare max. [psig] 218 psig
Presiune diferențială [bar] [Max] 10 bar
Presiune diferențială [bar] [Min] 0.25 bar
Presiune diferențială [psi] [Max] 145 psi
Presiune diferențială [psi] [Min] 3.6 psi
Recomandări privind mediul Apă
Servisabil Piese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Standard de conexiune EN 1092-1
Temperatură ambiantă max. [°C] 80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] 5000 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms] 29000 ms
Tip EV220B
Tip de racord Flanşă
Valoare Cv [gal/min] 150 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 130 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt] 50 cSt

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality