Traductor presiune, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G1105

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-2631-A1AB04-0

Detalii produs

Greutate brută 0.166 Kilogram
Greutate netă 0.153 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423057627

 

+ alimentare Pin 1
- comun Pin 2
Aprobare ATEX
Cantitate pe format de ambalaj 14 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Cod specificație MBS 3000-2631-A1AB04-0
Comentarii de aprobare ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Con. electrică tată/mamă Tată şi mamă
Conexiune electrică Angular connector
Conexiune electrică standard EN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm] 27 mm
Denumire produs dosar SCIP AKS/MBS
Diafragmă spălare nu
Dimensiune conexiune electrică Pg 9
Dimensiune conexiune presiune 1/4
Dispozitiv snubber cu impuls No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de presiune [bar] [Max] 40 bar
Interval de presiune [bar] [Min] 0 bar
Interval de presiune [psi] [Max] 580 psi
Interval de presiune [psi] [Min] 0 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max] 80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min] 0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max] 176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min] 32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Neliniaritate BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nivel ridicat tăiere 22.4
Nivel scăzut tăiere 3.6
Nr. dosar SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Număr articol internațional 5702423057627
Precizie, max. +/- FS [%] 1 %
Precizie, normal +/- FS [%] 0.5 %
Presiune max. suprasarcină [bar] 240 bar
Presiune max. suprasarcină [psi] 3481 psi
Presiune tată/mamă TATĂ
Product Name Description Traductor presiune
Punct zero și interval ajustare nu
Referință unitate presiune Sealed gauge
Semnal de ieșire Current
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Siguranță intrinsecă nu
Standard conexiune presiune EN 837
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 32 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 9 V
Timp max. de răspuns [ms] 4 ms
Tip MBS 3000
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Yes

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality