Accesorii
060G1034
Accessory Plug Connector 5m Cable, Used for product: AKS/MBS
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Accessory Plug Connector 5m Cable, Used for product: AKS/MBS
Greutate brută | 0.33 kg |
Greutate netă | 0.32 kg |
EAN | 5702423071326 |
Greutate brută | 0.33 kg |
Greutate netă | 0.32 kg |
EAN | 5702423071326 |
Cantitate pe format de ambalaj | 8 pc |
Cod specificație | PLUG CONNECTOR WITH 5. CABLE |
Comentarii con. electrică | Cablu cu mufă |
Conexiune electrică | Cablu |
Conexiune electrică standard | DIN 43650-A |
Denumire produs | Fişă |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii, senzori |
Informații suplimentare | Cablu 5m |
Lungime cablu [m] | 5 m |
Produs identic | 060G2993 |
Standard de conexiune | DIN 43650-A |
Tip | Accesorii |
Utilizat pentru produs | AKS/MBS |
Cantitate pe format de ambalaj | 8 pc |
Cod specificație | PLUG CONNECTOR WITH 5. CABLE |
Comentarii con. electrică | Cablu cu mufă |
Conexiune electrică | Cablu |
Conexiune electrică standard | DIN 43650-A |
Denumire produs | Fişă |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii, senzori |
Informații suplimentare | Cablu 5m |
Lungime cablu [m] | 5 m |
Produs identic | 060G2993 |
Standard de conexiune | DIN 43650-A |
Tip | Accesorii |
Utilizat pentru produs | AKS/MBS |