Senzor de temperatură, MBT 5560, 250 mm, G,1/4

084Z4029

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti

Detalii produs

Greutate brută 0.21 Kilogram
Greutate netă 0.162 Kilogram
Volume 0.862 Liter
EAN 5702423211531

 

Cantitate pe format de ambalaj 9 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Con. electrică tată/mamă Tată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Angular connector
Conexiune electrică standard EN 175301-803-A
Denumire tip MBT 5560-0001-0250-10-120
Diametru tub de protecție [in] 0.31 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/4
Dimensiune conexiune electrică Pg 9
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Fixat
Interval de temperatură [°F] [Max] 392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval setare traductor [°C] [Max] 200 °C
Interval setare traductor [°C] [Min] 0 °C
Interval setare traductor [°F] [Max] 392 °F
Interval setare traductor [°F] [Min] 32 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 200 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime extensie [in] 1.3 in
Lungime extensie [mm] 33 mm
Lungime inserție [in] 9.84 in
Lungime inserție [mm] 250 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatură ambiantă max. [°C] 85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 185 °F
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 32 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 10 V
Tip MBT 5560
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Tip traductor Integrat
Toleranță element senzor ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality