Senzor de temperatură, MBT 5560, 150 mm, G,1/4

084Z4022

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti

Detalii produs

Greutate brută 0.179 Kg
Greutate netă 0.131 Kg
Volume 0.537 Liter
EAN 5702423211593

 

Cantitate pe format de ambalaj 13 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Con. electrică tată/mamă Tată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Angular connector
Conexiune electrică standard EN 175301-803-A
Denumire tip MBT 5560-0000-0150-10-110
Diametru tub de protecție [in] 0.31 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/4
Dimensiune conexiune electrică Pg 9
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Fixat
Interval de temperatură [°F] [Max] 392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval setare traductor [°C] [Max] 100 °C
Interval setare traductor [°C] [Min] 0 °C
Interval setare traductor [°F] [Max] 212 °F
Interval setare traductor [°F] [Min] 32 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 200 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] 5.91 in
Lungime inserție [mm] 150 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatură ambiantă max. [°C] 85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 185 °F
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 32 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 10 V
Tip MBT 5560
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Tip traductor Integrat
Toleranță element senzor ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality