Locaş senzor, MBT 120

084Z3033

Diametru tub de protecție [mm]: 11.0, Lungime inserție [mm]: 50, Tip conexiune de proces: NPT, Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Utilizat pentru produs: MBT 3560, MBT 5560

Detalii produs

Greutate brută 0.096 Kilogram
Greutate netă 0.092 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
China RoHS compliance Out of scope
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Denumire tip MBT 120-630-050-8
Diametru tub de protecție [in] 0.43 in
Diametru tub de protecție [mm] 11 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2-14
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 200 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] 1.97 in
Lungime inserție [mm] 50 mm
Material conexiune de proces AISI 316 Ti
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Product Name Description Locaş senzor
Standard conexiune de proces ANSI/ASME B1.20.1
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip MBT 120
Tip conexiune de proces NPT
Tip de racord NPT
Tip inserție Fixat
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs MBT 3560, MBT 5560

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality