Senzor de temperatură, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z5159

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Detalii produs

Greutate brută 0.581 Kg
Greutate netă 0.561 Kg
Volume 1.403 Liter
EAN 5702423189526

 

Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
Clasa carcasei IP65
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Tip B
Denumire tip MBT 5116-B001-150-00-0000
Diametru tub de protecție [in] [Max] 0.71 in
Diametru tub de protecție [in] [Min] 0.55 in
Diametru tub de protecție [mm] [Max] 18 mm
Diametru tub de protecție [mm] [Min] 14 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2
Dimensiune conexiune electrică Pg 16
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Schimbabil
Interval de temperatură [°F] [Max] 1112 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 600 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime extensie [in] 1.97 in
Lungime extensie [mm] 50 mm
Lungime inserție [in] 5.91 in
Lungime inserție [mm] 150 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Nr. dosar SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 90 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 194 °F
Tip MBT 5116
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality