Demaror soft electronic, TCI 25
037N0049
Tensiune alimentare [V] CA: 690, Faze controlate: 1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tensiune alimentare [V] CA: 690, Faze controlate: 1
Greutate brută | 0.7 kg |
Greutate netă | 0.67 kg |
EAN | 5702423108794 |
Greutate brută | 0.7 kg |
Greutate netă | 0.67 kg |
EAN | 5702423108794 |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 pc |
Denumire produs | Demaror soft electronic |
Descrierea produselor | Limitator cuplu de pornire |
Faze controlate | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Nume fișier aprobare UL | E198251 |
Sarcină max. [A] | 25 A |
Setări fixe | nu |
Tensiune alimentare [V] CA | 690 V |
Tip | TCI 25 |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 pc |
Denumire produs | Demaror soft electronic |
Descrierea produselor | Limitator cuplu de pornire |
Faze controlate | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Nume fișier aprobare UL | E198251 |
Sarcină max. [A] | 25 A |
Setări fixe | nu |
Tensiune alimentare [V] CA | 690 V |
Tip | TCI 25 |