Demaror soft electronic, TCI 15
Demaror soft electronic, TCI 15

037N0047

Tensiune alimentare [V] CA: 480 - 600, Faze controlate: 1

Detalii produs

Greutate brută 0.7 kg
Greutate netă 0.66 kg
EAN 5702423108770

 

Aprobare LISTAT C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Denumire produs Demaror soft electronic
Descrierea produselor Limitator cuplu de pornire
Faze controlate 1
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 15 A
Setări fixe nu
Tensiune alimentare [V] c.a. [Max] 600 V
Tensiune alimentare [V] c.a. [Min] 480 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 600 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 480 V
Tip TCI 15

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality