Demaror soft electronic, MCI 25B
037N0061
Tensiune control [V] CC [Min]: 24, Tensiune control [V] CC [Max]: 240, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Faze controlate: 2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tensiune control [V] CC [Min]: 24, Tensiune control [V] CC [Max]: 240, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Faze controlate: 2
Greutate brută | 1.2 kg |
Greutate netă | 1.14 kg |
EAN | 5702423108916 |
Greutate brută | 1.2 kg |
Greutate netă | 1.14 kg |
EAN | 5702423108916 |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 8 pc |
Denumire produs | Demaror soft electronic |
Descrierea produselor | Contr. motor pornire soft Cu Br. |
Faze controlate | 2 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție | FRÂNĂ |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Nume fișier aprobare UL | E198251 |
Sarcină max. [A] | 25 A |
Setări fixe | nu |
Tensiune alimentare [V] CA | 240 V |
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] | 240 V |
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] | 24 V |
Tensiune bobină [V] CC [Max] | 240 V |
Tensiune bobină [V] CC [Min] | 24 V |
Tensiune control [V] CC [Max] | 240 V |
Tensiune control [V] CC [Min] | 24 V |
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Min] | 24 V |
Tip | MCI 25B |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 8 pc |
Denumire produs | Demaror soft electronic |
Descrierea produselor | Contr. motor pornire soft Cu Br. |
Faze controlate | 2 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție | FRÂNĂ |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Nume fișier aprobare UL | E198251 |
Sarcină max. [A] | 25 A |
Setări fixe | nu |
Tensiune alimentare [V] CA | 240 V |
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] | 240 V |
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] | 24 V |
Tensiune bobină [V] CC [Max] | 240 V |
Tensiune bobină [V] CC [Min] | 24 V |
Tensiune control [V] CC [Max] | 240 V |
Tensiune control [V] CC [Min] | 24 V |
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Min] | 24 V |
Tip | MCI 25B |