Demaror soft electronic, MCI 25
Demaror soft electronic, MCI 25

037N0040

Tensiune bobină [V] CC: 24 - 480, Tensiune alimentare [V] CA: 400, Faze controlate: 2

Detalii produs

Greutate brută 1.16 kg
Greutate netă 1.16 kg
EAN 5702423108695

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 pc
Denumire produs Demaror soft electronic
Descrierea produselor Contactor motor pornire soft
Faze controlate 2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 25 A
Setări fixe nu
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] 480 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 480 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 24 V
Tip MCI 25

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality