Demaror soft electronic, MCI 15
Demaror soft electronic, MCI 15

037N0041

Tensiune bobină @ 50/60 Hz: 24 - 480, Tensiune alimentare [V] CA: 600, Faze controlate: 2

Detalii produs

Greutate brută 0.72 kg
Greutate netă 0.68 kg
EAN 5702423108701

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Denumire produs Demaror soft electronic
Descrierea produselor Contactor motor pornire soft
Faze controlate 2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 15 A
Setări fixe nu
Tensiune alimentare [V] CA 600 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] 480 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 480 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 24 V
Tip MCI 15

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality