Demaror motor, CIM 16
047B404238
Sarcină max., AC-3 [A]: 16.0
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Sarcină max., AC-3 [A]: 16.0
Greutate brută | 0.78 kg |
Greutate netă | 0.78 kg |
EAN | 5702423054398 |
Greutate brută | 0.78 kg |
Greutate netă | 0.78 kg |
EAN | 5702423054398 |
Aprobare |
CE EAC |
Butoane | INIŢIALIZARE-OPRIRE/RESETARE |
Cantitate pe format de ambalaj | 6 pc |
Denumire produs | Demaror motor |
Descrierea produselor | Demaror motor |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Putere AC-3 @ 380-690 V | 7.5 kW |
Sarcină max., AC-3 [A] | 16 A |
Tensiune bobină @ 50 Hz | 415 V |
Tensiune bobină @ 60 Hz | 500 V |
Tensiune control, 50 Hz [V] | 415 V |
Tensiune control, 60 Hz [V] | 500 V |
Tip | CIM 16 |
Aprobare |
CE EAC |
Butoane | INIŢIALIZARE-OPRIRE/RESETARE |
Cantitate pe format de ambalaj | 6 pc |
Denumire produs | Demaror motor |
Descrierea produselor | Demaror motor |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Putere AC-3 @ 380-690 V | 7.5 kW |
Sarcină max., AC-3 [A] | 16 A |
Tensiune bobină @ 50 Hz | 415 V |
Tensiune bobină @ 60 Hz | 500 V |
Tensiune control, 50 Hz [V] | 415 V |
Tensiune control, 60 Hz [V] | 500 V |
Tip | CIM 16 |