Contactor electronic, ECI 30-1
Contactor electronic, ECI 30-1

037N0009

Faze controlate: 1, Sarcină max. [A]: 30, Tensiune bobină [V] CC [Min]: 5, Tensiune bobină [V] CC [Max]: 24

Detalii produs

Greutate brută 0.68 kg
Greutate netă 0.65 kg
EAN 5702423108381

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Denumire produs Contactor electronic
Descrierea produselor Contactor electronic
Faze controlate 1
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 30 A
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 5 V
Tip ECI 30-1

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality