Comutator presiune, RT19S

017-518366

null: 5.00 - 25.00, Diferențial [bar]: 1.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 42.0

Detalii produs

Greutate brută 1.169 Kg
Greutate netă 1.059 Kg
Volume 3.093 Liter
EAN 5702428042994

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Aprobare CCC
CE
EAC
GL
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 15 buc
Categorie IV
Clasa carcasei IP66
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Denumire produs Comutator presiune
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] 1 bar
Diferențial [psi] 14.5 psi
Dimensiune conexiune electrică 2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune 1/2
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A
Izolaţie: 400V
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Max. manual
Grup de fluide 1
Grupă de produse Switches and thermostats
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 25 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 5 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 362.6 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 72.5 psig
Presiune maximă de lucru [bar] 42 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 610 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 47 bar
Presiune de testare max. [psig] 682 psig
Presiune spargere [bar] 63 bar
Presiune tată/mamă TATĂ
Servisabil Sisteme de contact
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT19S
Tip conexiune presiune G
Valoare nominală contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality