Comutator presiune, RT116E

017-520166

null: 1.00 - 10.00, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.30, Funcție de contact: SPDT aur, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0

Detalii produs

Greutate brută 1.118 Kg
Greutate netă 0.994 Kg
Volume 2.64 Liter
EAN 5702428130837

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Aprobare ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 15 buc
Clasa carcasei IP66
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Denumire produs Comutator presiune
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] [Max] 1.3 bar
Diferențial [bar] [Min] 0.33 bar
Diferențial [psi] [Max] 18.9 psi
Diferențial [psi] [Min] 4.8 psi
Dimensiune conexiune electrică 2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune 3/8
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A
Izolaţie: 400V
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT aur
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 10 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 1 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 145 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 14.5 psig
Presiune maximă de lucru [bar] 22 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 320 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 25 bar
Presiune de testare max. [psig] 363 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
Servisabil Sisteme de contact
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Text vânzări ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tip RT116E
Tip conexiune presiune G
Valoare nominală contact Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality