Comutator presiune, KPI35
060-121966
null: -0.20 - 8.00, Diferențial [bar]: 0.50 - 2.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
null: -0.20 - 8.00, Diferențial [bar]: 0.50 - 2.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0
Greutate brută | 0.346 Kg |
Greutate netă | 0.313 Kg |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702423146734 |
Greutate brută | 0.346 Kg |
Greutate netă | 0.313 Kg |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702423146734 |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
Conexiune electrică | Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor | Comutator presiune |
Diferențial [bar] [Max] | 2 bar |
Diferențial [bar] [Min] | 0.5 bar |
Diferențial [psi] [Max] | 29 psi |
Diferențial [psi] [Min] | 7 psi |
Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
Element detectare presiune | Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Izolaţie: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție de contact | SPDT |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval reglare | 6 inHg - 116 psig |
Interval reglare [bar] Pe [Max] | 8 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Nr. dosar SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL | E31024 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 18 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 261 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 18 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 261 psig |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Product Name Description | Comutator presiune |
Produs identic | 060-122466 |
Servisabil | nu |
Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KPI35 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
Conexiune electrică | Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor | Comutator presiune |
Diferențial [bar] [Max] | 2 bar |
Diferențial [bar] [Min] | 0.5 bar |
Diferențial [psi] [Max] | 29 psi |
Diferențial [psi] [Min] | 7 psi |
Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
Element detectare presiune | Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Izolaţie: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție de contact | SPDT |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval reglare | 6 inHg - 116 psig |
Interval reglare [bar] Pe [Max] | 8 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Nr. dosar SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL | E31024 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 18 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 261 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 18 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 261 psig |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Product Name Description | Comutator presiune |
Produs identic | 060-122466 |
Servisabil | nu |
Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KPI35 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |