Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
32 buc |
China RoHS compliance |
Yes |
Clasa carcasei |
IP22 |
Clasificare carcasă Nema (~) |
2 |
Conexiune electrică |
Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor |
Control dublu al presiunii |
Diferențial partea dreaptă [psi] |
14.5 psi |
Diferențial partea dreaptă [psi] |
1 bar |
Diferențial partea stângă [bar] [Max] |
4 bar |
Diferențial partea stângă [bar] [Min] |
0.7 bar |
Diferențial partea stângă [psi] [Max] |
58 psi |
Diferențial partea stângă [psi] [Min] |
10 psi |
Dimensiune conexiune electrică |
6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element detectare presiune |
Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Izolaţie: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de contact |
SPST(NO)+SPST(NC) |
Funcție de resetare, partea dreaptă |
Auto |
Funcție de resetare, partea stângă |
Auto |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
MWP partea dreaptă [bar] Pe |
17 bar |
MWP partea dreaptă [psig] Pe |
245 psig |
MWP partea stângă [bar] Pe |
17 bar |
MWP partea stângă [psig] Pe |
245 psig |
Nr. dosar SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL |
E31024 |
Pres. test. max. partea dreaptă [bar] |
19 bar |
Pres. test. max. partea stângă [bar] |
25 bar |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Comutator presiune |
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Max] |
6 bar |
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Min] |
0.5 bar |
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Max] |
87 psig |
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Min] |
7 psig |
Reglare partea stângă [bar]Pe [Max] |
12 bar |
Reglare partea stângă [bar]Pe [Min] |
2 bar |
Reglare partea stângă [psig]Pe [Max] |
174 psig |
Reglare partea stângă [psig]Pe [Min] |
29 psig |
Servisabil |
nu |
Standard conexiune presiune |
ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KP44 |
Tip conexiune presiune |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |