Comutator presiune, KP36
060-122266
null: 4.00 - 12.00, Diferențial [bar]: 0.50 - 2.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
null: 4.00 - 12.00, Diferențial [bar]: 0.50 - 2.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Greutate brută | 0.31 Kg |
Greutate netă | 0.275 Kg |
Volume | 0.46 Liter |
EAN | 5702423146758 |
Greutate brută | 0.31 Kg |
Greutate netă | 0.275 Kg |
Volume | 0.46 Liter |
EAN | 5702423146758 |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
Conexiune electrică | Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor | Comutator presiune |
Diferențial [bar] [Max] | 2 bar |
Diferențial [bar] [Min] | 0.5 bar |
Diferențial [psi] [Max] | 29 psi |
Diferențial [psi] [Min] | 7 psi |
Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element detectare presiune | Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Izolaţie: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Funcție de contact | SPDT |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] | 4 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] | 174 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] | 58 psig |
Nr. dosar SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL |
E31024 MH27572 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 17 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 245 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 22 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 319 psig |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Product Name Description | Comutator presiune |
Produs identic | 060-122166 |
Servisabil | nu |
Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KP36 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
Conexiune electrică | Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor | Comutator presiune |
Diferențial [bar] [Max] | 2 bar |
Diferențial [bar] [Min] | 0.5 bar |
Diferențial [psi] [Max] | 29 psi |
Diferențial [psi] [Min] | 7 psi |
Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element detectare presiune | Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Izolaţie: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Funcție de contact | SPDT |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] | 4 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] | 174 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] | 58 psig |
Nr. dosar SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL |
E31024 MH27572 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 17 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 245 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 22 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 319 psig |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Product Name Description | Comutator presiune |
Produs identic | 060-122166 |
Servisabil | nu |
Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KP36 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |