Vane cu bilă, JIP-WW, Racordare sub presiune, PN 25, DN 100, Sudat

065N0057

Detalii produs

Greutate brută 9.634 Kg
Greutate netă 9.51 Kg
Volume 9.396 Liter
EAN 5710104514338

 

Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Dimensiune robinet DN 100
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Pornit/Oprit
Grupă de produse Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul carcasei vanei Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 180 °C
Tip JIP-WW, Hot-tap
Tipuri de conexiuni Sudat
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality