Vizor, SGI 6
014-0007
Dimensiune intrare [mm]: 6.00, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 6.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Dimensiune intrare [mm]: 6.00, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 6.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON
Greutate brută | 0.13 kg |
Greutate netă | 0.09 kg |
EAN | 5702422024071 |
Greutate brută | 0.13 kg |
Greutate netă | 0.09 kg |
EAN | 5702422024071 |
Accesorii produs | Accesorii generice |
Agenți frigorifici | R22 |
Cantitate pe format de ambalaj | 25 pc |
Denumire produs | Vizor |
Dimensiune ieșire [in] | 1/4 IN |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [in] | 1/4 IN |
Dimensiune intrare [mm] | 6 mm |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
Grupă de produse | Vizoare |
Ieșire internă/externă | Extern |
Indicator umiditate | Indicator I |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Intrare internă/externă | Extern |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Serviceable | nu |
Tip | SGI 6 |
Tip conexiune ieșire | MANŞON |
Tip conexiune intrare | MANŞON |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Accesorii produs | Accesorii generice |
Agenți frigorifici | R22 |
Cantitate pe format de ambalaj | 25 pc |
Denumire produs | Vizor |
Dimensiune ieșire [in] | 1/4 IN |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [in] | 1/4 IN |
Dimensiune intrare [mm] | 6 mm |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
Grupă de produse | Vizoare |
Ieșire internă/externă | Extern |
Indicator umiditate | Indicator I |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Intrare internă/externă | Extern |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Serviceable | nu |
Tip | SGI 6 |
Tip conexiune ieșire | MANŞON |
Tip conexiune intrare | MANŞON |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C | R22: 250 ppm |