Vizor, SGP 6s I
Vizor, SGP 6s I

014L0034

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.13 kg
Greutate netă 0.09 kg
EAN 5702428838740

 

Accesorii produs nu
Agenți frigorifici R22
R290
R600
R600a
Aprobare LISTAT C UL US
EAC
Cantitate pe format de ambalaj 25 pc
Denumire produs Vizor
Dimensiune ieșire [in] 1/4 IN
Dimensiune intrare [in] 1/4 IN
EN13463-3 evaluare sursă aprindere Da
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Grupă de produse Vizoare
Indicator umiditate Indicator I
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Nume familie de produse SG
Nume fișier aprobare REF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare UL REF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar] 52 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 754 psig
Serviceable nu
Tip SGP 6s I
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UL approved refrigerants R22
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality