Vizor, SGI 6s
Vizor, SGI 6s

014-0034

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.12 kg
Greutate netă 0.09 kg
EAN 5702422039532

 

Accesorii produs nu
Agenți frigorifici R22
Cantitate pe format de ambalaj 25 pc
Denumire produs Vizor
Dimensiune ieșire [in] 1/4 IN
Dimensiune intrare [in] 1/4 IN
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R22: 500 ppm
Grupă de produse Vizoare
Indicator umiditate Indicator I
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Serviceable nu
Tip SGI 6s
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UL approved refrigerants R22
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R22: 250 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality