SGI 16, Vizor, MANŞON, 16.00 mm, MANŞON, 16.00 mm

014-0026

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00

Detalii produs

Greutate brută 0.326 Kg
Greutate netă 0.303 Kg
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422043546

 

Accesorii produs Accesorii generice
Agenți frigorifici R22
Cantitate pe format de ambalaj 36 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimensiune ieșire [in] 5/8 in
Dimensiune ieșire [mm] 16 mm
Dimensiune intrare [in] 5/8 in
Dimensiune intrare [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R22: 500 ppm
Grupă de produse Sight glasses
Ieșire internă/externă Extern
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator umiditate Indicator I
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Intrare internă/externă Intern
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Product Name Description Vizor
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SGI 16
Tip conexiune ieșire MANŞON
Tip conexiune intrare MANŞON
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R22: 250 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality